|
|
|
RM79696043
zaščitena sonda za kontrolni in meritveni rele
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony krmilni releji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Raven krmilne sonde
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Zaščitna sonda za montažo s suspenzijo
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Krmilni rele
Merilni rele
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki releja
|
Združljivost izdelkov
|
RM4L
RM35LM33MW
|
Komplementarno
Material
|
PUC Zaščitni oklep
Nerjaveče jeklo Elektroda
|
Product weight
|
0,15 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
78,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
42
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,514 kg
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|