|
|
|
RMCA61BD
Izoliran analogni pretvornik - 0 do 5 A - za analogni Zelio
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony Analog
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pretvornik napetosti/toka
|
Tip analognega vhoda
|
Tok 0 do 1,5 A AC/DC 50/60 Hz
Tok 0 do 15 A AC/DC 50/60 Hz
Tok 0 do 5 A AC/DC 50/60 Hz
|
Tip analognega izhoda
|
Tok 0 do 20 mA <= 500 Ohm Z okablenjem
Tok 4 do 20 mA <= 500 Ohm Z okablenjem
Napetost 0 do 10 V >= 100 kOhm Z okablenjem
|
Komplementarno
Tip zaščite
|
Zaščita povratne polaritete na izhodu
Zaščita kratkega stika na izhodu
Prenapetostna zaščita na izhodu (+/- 30 V)
|
Abnormal analogue output voltage
|
-15 do 0 V Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
|
Abnormal analogue output current
|
−30…0 mA 0 do 20 mA Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
4…30 mA 4 do 20 mA Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC +/- 20 %, Izolacijski
|
Poraba toka
|
<= 70 mA Napetostni izhod
<= 90 mA Tokovni izhod
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVklop LED ( Zelena)
|
Merilna napaka
|
+/- 5 % celotnega obsega20 °C temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,2 % celotnega obsega 20 °C
+/- 0,6 % celotnega obsega 60 °C
|
Temperaturni koeficient
|
1000 ppm/°C 0 do 5 A
2000 ppm/° C 0 do 15 A
500 ppm/°C 0 do 1,5 A
|
Priključna zmogljivost
|
2 x 1,5 mm²
1 x 2,5 mm²
|
Zatezni moment
|
0,6…1,1 N.m
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
0,5 kV 1,2/50 µs IEC 61000-4-5
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
2 kV
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki ( Montažna plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 22108
MTTFd = 23,9 let
|
Teža izdelka
|
0,15 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60584-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
GL
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Priključni blok)
IP50 ( Ohišje)
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
850 °C v skladu s/zUL
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f= 10…100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV V kontaktu)IEC 61000-4-2 Stopnja 3
8 kV Vhodni zrak)IEC 61000-4-2 Stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Na vhodu-izhodu)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Na napajanju)
|
Motnje radijske/prevodniške
|
CISPR 11
CISPR 22 skupina 1 - razred B
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C Namestitev drug ob drugem
0…60 °C 2 cm razmik
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
175,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
33
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,100 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
528
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
106,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
A23b5c8f-6893-4fd3-af99-564158dacf76
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
117
|
Pogodbena garancija
|
|