Schneider-Electric
 
RMNF22TB30 slika – Schneider- scope
RMNF22TB30
NFC 3-fazni nadzorni rele, 8 A, 2CO, večfunkcijski, 208…480 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony krmilni releji
Tip releja Krmilni rele
Izdelek ali sestavni del NFC control relay
Število faz omrežja 3 faze
Ime releja RMNF22
Parametri, nadzorovani s relejem Fazno zaporedje
Odkrivanje napak v fazi
Odkrivanje prenapetosti
Detekcija prenizke napetosti
Overfrequency and underfrequency
Asimetrija
App for product Ecostruxure Industrial Device downloadable from Google Play store or Apple Store)
Združljivost izdelkov Mobilna naprava, ki podpira NFC
Tip časovne zakasnitve Nastavljiv 0.1 s...1 min Tt- time delay upon fault
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA 2000 VA
Komplementarno
Maksimalna delovna frekvenca 13,56 MHz
Maximum RF power transmitted 0,0002 mW
Čas ponastavitve 1500 ms Pri maksimalni napetosti
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
Minimalni preklopni tok 100 mA pri6 V
Maksimalen preklopni tok 8 A AC
Supply voltage limits 166,4…576 V AC line to line
96…332,4 V AC line to neutral
Poraba energije v VA 4 VA pri480 V AC 60 Hz
Faktor obremenitve 100 %
Supply voltage frequency 50 do 60 Hz +/- 10 %
Izhodni kontakti 2 C/O
Merilno območje 208 do 480 V AC
Določanje natančnosti preklopnega praga +/- (1.5 % + 1 V)
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve +/- 3 % za10 s...60 min razpon časovnega zamika
+/- 300 ms za0 do 10 s razpon časovnega zamika
Histereza 3 % odfixed zaOdkrivanje napak v fazi
Alarm threshold 166...576 V Nastavljiv Prenapetostno in zaznavanje prenizke napetosti (line to line)
96...332 V Nastavljiv Prenapetostno in zaznavanje prenizke napetosti (line to neutral)
5...150 V Nastavljiv Asimetrija
45...66 Hz Nastavljiv overfrequency or underfrequency
Run-up delay at power-up max 650 ms
Maksimalni merilni cikel 150 ms Cikel merjenja kot prava efektivna vrednost
Napetost prilagajanja praga 2 do 20 % Un izbrani
Prilagoditev praga asimetrije 2...20 % of Un selected
Natančnost ponovitve +/- 0,5 % zaVhodni tokokrog
+/- 3 % zaČasovni zamik
Določanje natančnosti preklopnega praga +/- (1.5 % + 1 V)
Merilna napaka < 0.05 %/Hz with frequency variation
< 0,05 %/°C S spreminjanjem temperature
Odzivni čas <= 300 ms
Izolacijska upornost > 100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60255-27
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV med1,2/50 µs
Dielektrična testna napetost 2,5 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60255-27
Montažni položaj Katerikoli položaj
Priključki - terminali Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
0,6…1,0 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Material ohišja Samo-gasilna plastika
Lokalno signaliziranje Un, Zelena LED: (Stalno) zaVklop
R1, Jantar LED: (Stalno) zaRele energiziran
R1, Jantar LED: (Utripajoče) zaMerjenje časa v teku
R2, Jantar LED: (Stalno) zaRele energiziran
R2, Jantar LED: (Utripajoče) zaMerjenje časa v teku
PL, Rdeča LED: (Stalno) zaalarm phase failure triggered
PS, Rdeča LED: (Utripajoče) zaalarm phase sequence failure triggered
UV, Rdeča LED: (Stalno) zaalarm undervoltage failure triggered
OV, Rdeča LED: (Utripajoče) zaalarm overvoltage failure triggered
UF, Rdeča LED: (Stalno) zaalarm underfrequency failure triggered
OF, Rdeča LED: (Utripajoče) zaalarm overfrequency failure triggered
ASYM, Rdeča LED: (Stalno) zaalarm asymmentry failure triggered
Montažna podpora 35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Električna vzdržljivost 100000 ciklov
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Kategorija uporabe AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-1 v skladu s/zIEC 60947-4-1
DC-1 v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Ith] conventional free air thermal current 8 A
[Un] rated nominal voltage 208 do 480 V AC 50/60 Hz, non self-powered
120 do 277 V AC 50/60 Hz, non self-powered
Operacijski sistem Androidversion >= V7.0
IOSversion >= V14.5
Material kontaktov Brez kadmija
Tip krmiljenja Brez testne tipke
Width 22,5 mm
Višina 90 mm
Globina 99 mm
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Teža izdelka 0,125 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve - testna raven: 70 % ( 25/30 ciklov) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 10 V/m Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-2
1 MHz blažilni nihajoči val - testna raven: 2,5 kV CM, 1 kV DM Kriterij B v skladu s/zIEC 61000-4-18
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve - testna raven: 0 % ( 0.5...25 cycles) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Magnetno polje pri močnostni frekvenci - testna raven: 30 A/m (neprekinjeno)-300 A/m (1-3 s) Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-8
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 2 kV Stopnja 4 ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost za stanovanjska, komercialna in lahka industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-1
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve - testna raven: 40 % ( 10/12 cycles) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Prekinitve napetosti - testna raven: 0 % criteria C ( 250/300 cycles) v skladu s/zIEC 61000-4-29
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 4 kV Kriterij B ( Neposredna) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 4 kV Stopnja 4 ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Prevajane radiofrekvenčne motnje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Standardi IEC 60255-1
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
CCC
EAC
RCM
Direktive 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/53/EU - naprava za radijsko opremo
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Relativna vlažnost 93…97 % pri25…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
Odpornost proti vibracijam 0,075 mm (f = 10…58,1 Hz) Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 58,1…150 Hz) Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,035 mm (f = 10…58,1 Hz) V obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,5 gn (f = 58,1…150 Hz) V obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
3 v skladu s/zUL 508
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60664-1
III v skladu s/zUL 508
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,6 cm
Paket 1 Širina 2,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,8 cm
Paket 1 Teža 136,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 5,578 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 576
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 98 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 58