Schneider-Electric
 
RMPT13BD slika – Schneider- scope
RMPT13BD
Temperaturni oddajnik - 40 do 40 °C/40 do 104 °F - za sonde Optimum Pt100
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Analog
Izdelek ali sestavni del Pretvornik za Optimum Pt100 sonde
Tip analognega vhoda Temperaturna sonda - 40 do 40 °C/- 40 do 104 °F Pt 100 2, 3 or 4 žice
Tip analognega izhoda Tok 4 do 20 mA <= 500 Ohm
Napetost 0 do 10 V >= 100 kOhm
Komplementarno
Tip zaščite Zaščita povratne polaritete na izhodu
Prenapetostna zaščita na izhodu (+/- 30 V)
Zaščita povratne polaritete pri oskrbi z električno energijo
Zaščita kratkega stika na izhodu
Abnormal analogue output voltage -15 do -11 V Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
11 do 15 V Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
Abnormal analogue output current −30…0 mA Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
22…30 mA Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC brez izolacije +/- 20 %
Poraba toka <= 40 mA Napetostni izhod
<= 60 mA Tokovni izhod
Lokalno signaliziranje ZaVklop LED ( Zelena)
Merilna napaka +/- 0,5 % celotnega obsega 3 ali 4 žice)20 °C temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
+/- 1 % celotnega obsega 2 žici)20 °C temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
Natančnost ponovitve +/- 0,2 % celotnega obsega 20 °C
+/- 0,6 % celotnega obsega 60 °C
Temperaturni koeficient 150 ppm/°C
Maksimalna ožična odpornost 0,2 Ohm 2 žici
Priključna zmogljivost 1 x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Zatezni moment 0,6…1,1 N.m
Oznaka CE
Prenapetostna vzdržljivost 0,5 kV 1,2/50 µs IEC 61000-4-5
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 2000 V
Način pritrjevanja Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
Pritrjen ( Montažna plošča)
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 40564
MTTFd = 43,9 let
Teža izdelka 0,12 kg
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Standardi IEC 60751
IEC 60584-1
DIN 43760
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov CSA
UL
GL
IP stopnja zaščite IP20 ( Priključni blok)
IP50 ( Ohišje)
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
850 °C v skladu s/zUL
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 10…100 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Na vhodu-izhodu)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Na napajanju)
Motnje radijske/prevodniške CISPR 11
CISPR 22 skupina 1 - razred B
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C Namestitev drug ob drugem
0…60 °C 2 cm razmik
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,7 cm
Paket 1 Širina 8,2 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 108,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 47
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,591 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev