Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RMPT23BD |
Schneider-Electric
 
RMPT23BD slika – Schneider- scope
RMPT23BD
Temperaturni oddajnik - 100 do 100 °C/148 do 212 °F - za sonde Optimum Pt100
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Analog
Izdelek ali sestavni del Pretvornik za Optimum Pt100 sonde
Tip analognega vhoda Temperaturna sonda - 100 do 100 °C/- 148 do 212 °F Pt 100 2, 3 or 4 žice
Tip analognega izhoda Napetost 0 do 10 V >= 100 kOhm
Komplementarno
Tip zaščite Zaščita povratne polaritete pri oskrbi z električno energijo
Prenapetostna zaščita na izhodu (+/- 30 V)
Zaščita povratne polaritete na izhodu
Zaščita kratkega stika na izhodu
Abnormal analogue output voltage -15 do -11 V Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
11 do 15 V Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
Abnormal analogue output current −30…0 mA Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
22…30 mA Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC brez izolacije +/- 20 %
Poraba toka <= 40 mA Napetostni izhod
<= 60 mA Tokovni izhod
Lokalno signaliziranje ZaVklop LED ( Zelena)
Merilna napaka +/- 0,5 % celotnega obsega 3 ali 4 žice)20 °C temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
+/- 1 % celotnega obsega 2 žici)20 °C
Natančnost ponovitve +/- 0,2 % celotnega obsega 20 °C
+/- 0,6 % celotnega obsega 60 °C
Temperaturni koeficient 150 ppm/°C
Maksimalna ožična odpornost 0,2 Ohm 2 žici
Priključna zmogljivost 2 x 1,5 mm²
1 x 2,5 mm²
Zatezni moment 0,6…1,1 N.m
Oznaka CE
Prenapetostna vzdržljivost 0,5 kV 1,2/50 µs IEC 61000-4-5
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 2000 V
Način pritrjevanja Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
Pritrjen ( Montažna plošča)
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 40564
MTTFd = 43,9 let
Teža izdelka 0,12 kg
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Standardi IEC 60947-1
IEC 60584-1
DIN 43760
IEC 60751
Certifikati izdelkov CSA
UL
GL
IP stopnja zaščite IP20 ( Priključni blok)
IP50 ( Ohišje)
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
850 °C v skladu s/zUL
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f= 10…100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Na vhodu-izhodu)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Na napajanju)
Motnje radijske/prevodniške CISPR 22 skupina 1 - razred B
CISPR 11
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C Namestitev drug ob drugem
0…60 °C 2 cm razmik
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,7 cm
Paket 1 Širina 8,2 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 108,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 47
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 5,584 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 752
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 106,216 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A23b5c8f-6893-4fd3-af99-564158dacf76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months