Tip zaščite
|
Zaščita povratne polaritete na izhodu
Prenapetostna zaščita na izhodu (+/- 30 V)
Zaščita povratne polaritete pri oskrbi z električno energijo
Zaščita kratkega stika na izhodu
|
Abnormal analogue output voltage
|
-15 do -11 V Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
11 do 15 V Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
|
Abnormal analogue output current
|
−30…0 mA Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
22…30 mA Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC brez izolacije +/- 20 %
|
Poraba toka
|
<= 40 mA Napetostni izhod
<= 60 mA Tokovni izhod
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVklop LED ( Zelena)
|
Merilna napaka
|
+/- 0,5 % celotnega obsega 3 ali 4 žice)20 °C temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
+/- 1 % celotnega obsega 2 žici)20 °C temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,2 % celotnega obsega 20 °C
+/- 0,6 % celotnega obsega 60 °C
|
Temperaturni koeficient
|
150 ppm/°C
|
Maksimalna ožična odpornost
|
0,2 Ohm 2 žici
|
Priključna zmogljivost
|
2 x 1,5 mm²
1 x 2,5 mm²
|
Zatezni moment
|
0,6…1,1 N.m
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
0,5 kV 1,2/50 µs IEC 61000-4-5
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
2000 V
|
Način pritrjevanja
|
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
Pritrjen ( Montažna plošča)
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 32,9 let
B10d = 30437
|
Teža izdelka
|
0,12 kg
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Standardi
|
IEC 60751
DIN 43760
IEC 60947-1
IEC 60584-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
GL
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Priključni blok)
IP50 ( Ohišje)
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
850 °C v skladu s/zUL
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f= 10…100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Na vhodu-izhodu)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Na napajanju)
|
Motnje radijske/prevodniške
|
CISPR 11
CISPR 22 skupina 1 - razred B
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C Namestitev drug ob drugem
0…60 °C 2 cm razmik
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|