|
|
|
RMTK90BD
Temperaturni oddajnik - 0 do 1200 °C/32 do 2192 °F - za termoelemente K
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony Analog
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pretvornik za termospojnike
|
Tip analognega vhoda
|
Termočlen 0 do 1200 °C/32 do 2192 °F Termočlen K IEC 60584
|
Tip analognega izhoda
|
Tok 0 do 20 mA <= 500 Ohm
Tok 4 do 20 mA <= 500 Ohm
Napetost 0 do 10 V >= 100 kOhm
|
Komplementarno
Tip zaščite
|
Prenapetostna zaščita na izhodu (+/- 30 V)
Zaščita povratne polaritete na izhodu
Zaščita kratkega stika na izhodu
|
Abnormal analogue output voltage
|
-15 do -11 V Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
11 do 15 V Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
|
Abnormal analogue output current
|
−30…0 mA Ni vhoda ali pa je vhodna žica uničena
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC +/- 20 %, Brez izolazije
|
Poraba toka
|
<= 40 mA Napetost
<= 40 mA Napetostni izhod
<= 60 mA Tok
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVklop LED ( Zelena)
|
Merilna napaka
|
+/- 1 % celotnega obsega 20 °C temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,25 % celotnega obsega 20 °C
+/- 0,8 % celotnega obsega 60 °C
|
Temperaturni koeficient
|
200 ppm/°C
|
Kompenzacija hladnega spoja
|
Vgrajeno Med 0 in 60 °C
|
Priključna zmogljivost
|
2 x 1,5 mm²
1 x 2,5 mm²
|
Zatezni moment
|
0,6…1,1 N.m
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
0,5 kV 1,2/50 µs IEC 61000-4-5
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
2 kV
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki ( Montažna plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 49,2 let
B10d = 45447
|
Teža izdelka
|
0,12 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60584-1
IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
GL
UL
CSA
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Priključni blok)
IP50 ( Ohišje)
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
850 °C v skladu s/zUL
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f= 10…100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV V kontaktu)IEC 61000-4-2 Stopnja 3
8 kV Vhodni zrak)IEC 61000-4-2 Stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Na vhodu-izhodu)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Na napajanju)
|
Motnje radijske/prevodniške
|
CISPR 11
CISPR 22 skupina 1 - razred B
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C Namestitev drug ob drugem
0…60 °C 2 cm razmik
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
101,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
47
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,253 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
A23b5c8f-6893-4fd3-af99-564158dacf76
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe