Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RPF2ABD |
Schneider-Electric
 
RPF2ABD slika – Schneider- scope
RPF2ABD
Električni vtični rele - Zelio RPF - 2 NO - 24 V DC - 30 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Energija
Izdelek ali sestavni del Relej za namestitev na DIN letev/panel
Kratko ime naprave RPF
Tip kontakta in sestava 2 NO
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
Tip krmiljenja Brez testne tipke za odklepanje
Oblika zatiča Ploščat
Material kontaktov Srebrni kositer oksid
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 25 A pri−40…55 °C Releji drug ob drugem brez reže
30 A pri−40…55 °C 13 mm razdalja med dvema relejema
Uporovna nazivna obremenitev 25 A pri28 V DC
30 A pri250 V AC
Izkoriščevalski koeficient 10 %
Komplementarno
Montažna podpora DIN letev
Panel/plošča
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 19,2 do 26,4 V
[Ie] nazivni obratovalni tok 30 A pri277 V (AC) NO v skladu s/zUL
20 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zUL
30 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
25 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zUL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV med1,2/50 µs
Maksimalna preklopna napetost 250 V v skladu s/zIEC
Maksimalna preklopna zmogljivost 7500 VA/700 W
Minimalna priporočena preklopna zmogljivost 6000 mW 500 mA / 12 V zaNO
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Povprečna poraba tuljave 1,7 W
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc
Čas delovanja 25 ms
Čas sprostitve 25 ms
Povprečna upornost 350 Ohm pri20 °C +/- 10 %
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Kategorija zaščite RT II
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
CAD celotna širina 33,7 mm
CAD celotna višina 68,5 mm
CAD celotna globina 39,2 mm
Teža izdelka 0,082 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 2000 V AC Med poli zOsnovno
4000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOjačan
1500 V AC Med kontakti zMikro odklop
Standardi CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 61810-1
Certifikati izdelkov CSA
CE
GOST
UL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
10 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
Odporno proti udarcu 10 Gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
Stopnja onesnaženosti 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 14,500 cm
Paket 1 Dolžina 19,800 cm
Paket 1 Teža 82,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,500 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 19,800 cm
Paket 2 Teža 896,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,743 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months