Schneider-Electric
 
RPF2AP7 slika – Schneider- scope
RPF2AP7
Električni vtični rele - Zelio RPF - 2 NO - 230 V AC - 30 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Energija
Izdelek ali sestavni del Relej za namestitev na DIN letev/panel
Kratko ime naprave RPF
Tip kontakta in sestava 2 NO
[Uc] Krmilna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja Brez testne tipke za odklepanje
Oblika zatiča Ploščat
Material kontaktov Srebrni kositer oksid
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 25 A pri−40…55 °C Releji drug ob drugem brez reže
30 A pri−40…55 °C 13 mm razdalja med dvema relejema
Uporovna nazivna obremenitev 25 A pri28 V DC
30 A pri250 V AC
Izkoriščevalski koeficient 10 %
Komplementarno
Montažna podpora Panel/plošča
DIN letev
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 184 do 253 V
[Ie] nazivni obratovalni tok 30 A pri277 V (AC) NO v skladu s/zUL
20 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zUL
30 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
25 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zUL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV med1,2/50 µs
Maksimalna preklopna napetost 250 V v skladu s/zIEC
Maksimalna preklopna zmogljivost 7500 VA/700 W
Minimalna priporočena preklopna zmogljivost 6000 mW 500 mA / 12 V zaNO
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Povprečna poraba tuljave 4 VA pri60 Hz
Izpadni napetostni prag >= 0,15 Uc
Čas delovanja 25 ms
Čas sprostitve 25 ms
Povprečna upornost 15600 Ohm pri20 °C +/- 15 %
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Kategorija zaščite RT II
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
CAD celotna širina 33,7 mm
CAD celotna višina 68,5 mm
CAD celotna globina 39,2 mm
Teža izdelka 0,082 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 2000 V AC Med poli zOsnovno
4000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOjačan
1500 V AC Med kontakti zMikro odklop
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 61810-1
UL 508
Certifikati izdelkov CSA
CE
GOST
UL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
10 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Odporno proti udarcu 10 Gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
Stopnja onesnaženosti 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 4,200 cm
Paket 1 Dolžina 6,900 cm
Paket 1 Teža 80,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,500 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 20,000 cm
Paket 2 Teža 870,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,950 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 58
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev