|
|
|
RPF2BBD
Električni vtični rele - Zelio RPF - 2 CO - 24 V DC - 30 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Ime serije
|
Energija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Relej za namestitev na DIN letev/panel
|
Kratko ime naprave
|
RPF
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Tip krmiljenja
|
Brez testne tipke za odklepanje
|
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
Material kontaktov
|
Srebrni kositer oksid
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
25 A pri−40…55 °C Releji drug ob drugem brez reže
30 A pri−40…55 °C 13 mm razdalja med dvema relejema
|
Uporovna nazivna obremenitev
|
25 A pri28 V DC
30 A pri250 V AC
|
Izkoriščevalski koeficient
|
10 %
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
DIN letev
Panel/plošča
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
19,2 do 26,4 V
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
30 A pri277 V (AC) NO v skladu s/zUL
20 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zUL
30 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
25 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
3 A pri277 V (AC) NC v skladu s/zUL
3 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zUL
3 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
3 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zUL
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV med1,2/50 µs
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V v skladu s/zIEC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
7500 VA/700 W
|
Minimalna priporočena preklopna zmogljivost
|
6000 mW 500 mA / 12 V zaNO
170 mW 10 mA / 6 V zaNC
|
Operativna stopnja
|
<= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaUpor obremenitev
|
Povprečna poraba tuljave
|
1,7 W
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,1 Uc
|
Čas delovanja
|
25 ms
|
Čas sprostitve
|
25 ms
|
Povprečna upornost
|
350 Ohm pri20 °C +/- 10 %
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Kategorija zaščite
|
RT II
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
CAD celotna širina
|
33,7 mm
|
CAD celotna višina
|
68,5 mm
|
CAD celotna globina
|
39,2 mm
|
Product weight
|
0,082 kg
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
2000 V AC Med poli zOsnovno
4000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOjačan
1500 V AC Med kontakti zMikro odklop
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
GOST
CSA
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
10 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
84,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
4,200 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,600 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
19,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
954,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,223 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|