Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RPM12BD |
Schneider-Electric
 
RPM12BD slika – Schneider- scope
RPM12BD
Električni vtični rele - Zelio RPM - 1 C/O - 24 V DC - 15 A - z LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Energija
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RPM
Tip kontakta in sestava 1 C/O
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 15 A pri−40…55 °C
Stanje LED Z
Tip krmiljenja Zaklepalna testna tipka
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Komplementarno
Oblika zatiča Ploščat
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV med1,2/50 µs
Material kontaktov AgNi
[Ie] nazivni obratovalni tok 15 A pri277 V (AC) v skladu s/zUL
15 A pri28 V (DC) v skladu s/zUL
15 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
15 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
7,5 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
7,5 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
Maksimalna preklopna napetost 250 V v skladu s/zIEC
Uporni tok obremenitve 15 A pri250 V AC
15 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 3750 VA
420 W
Minimalna preklopna zmogljivost 170 mW pri10 mA, 17 V
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Povprečna poraba tuljave 1,1 W
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc DC
Čas delovanja 20 ms Pri nazivni napetosti
Čas sprostitve 20 ms Pri nazivni napetosti
Povprečna upornost tuljave 450 Ohm pri20 °C +/- 10 %
Nazivne meje delovne napetosti 19,2 do 26,4 V DC
Kategorija zaščite RT I
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
Stopnja onesnaženosti 3
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Teža izdelka 0,026 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 1500 V AC Med kontakti zMikro odklop
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOjačan
Standardi IEC 61810-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov CSA
EAC
UL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
Stopnja zaščite (samo ohišje) IP40 conforming to IEC 60529
Odporno proti udarcu 15 gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,700 cm
Paket 1 Širina 1,400 cm
Paket 1 Dolžina 2,800 cm
Paket 1 Teža 25,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,200 cm
Paket 2 Širina 8,300 cm
Paket 2 Dolžina 11,000 cm
Paket 2 Teža 275,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 360
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 10,382 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 21
Pogodbena garancija
Garancija 18 months