Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RPM21B7 |
Schneider-Electric
 
RPM21B7 slika – Schneider- scope
RPM21B7
Električni vtični rele - Zelio RPM - 2 C/O - 24 V AC - 15 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Energija
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RPM
Tip kontakta in sestava 2 C/O
[Uc] Krmilna napetost 24 V AC 50/60 Hz
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 15 A pri−40…55 °C
Stanje LED Brez
Tip krmiljenja Zaklepalna testna tipka
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Komplementarno
Oblika zatiča Ploščat
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV med1,2/50 µs
Material kontaktov AgNi
[Ie] nazivni obratovalni tok 15 A pri277 V (AC) v skladu s/zUL
15 A pri28 V (DC) v skladu s/zUL
15 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
15 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
7,5 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
7,5 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
Maksimalna preklopna napetost 250 V v skladu s/zIEC
Uporni tok obremenitve 15 A pri250 V AC
15 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 3750 VA
420 W
Minimalna preklopna zmogljivost 170 mW pri10 mA, 17 V
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Povprečna poraba tuljave v VA 1,1 pri60 Hz
Izpadni napetostni prag >= 0,15 Uc AC
Čas delovanja 20 ms Pri nazivni napetosti
Čas sprostitve 20 ms Pri nazivni napetosti
Povprečna upornost tuljave 177 Ohm pri20 °C +/- 15 %
Nazivne meje delovne napetosti 19,2 do 26,4 V AC
Kategorija zaščite RT I
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
Stopnja onesnaženosti 3
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Teža izdelka 0,036 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 1500 V AC Med kontakti zMikro odklop
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOjačan
2000 V AC Med poli zOsnovno
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 61810-1
UL 508
Certifikati izdelkov UL
CSA
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
Stopnja zaščite (samo ohišje) IP40 conforming to IEC 60529
Odporno proti udarcu 15 gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 2,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 37,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 12,500 cm
Paket 2 Teža 388,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,811 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 14
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev