Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RPM21P7 |
Schneider-Electric
 
RPM21P7 slika – Schneider- scope
RPM21P7
Električni vtični rele - Zelio RPM - 2 C/O - 230 V AC - 15 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Energija
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RPM
Tip kontakta in sestava 2 C/O
[Uc] Krmilna napetost 230 V AC 50/60 Hz
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 15 A pri−40…55 °C
Stanje LED Brez
Tip krmiljenja Zaklepalna testna tipka
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Komplementarno
Oblika zatiča Ploščat
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV med1,2/50 µs
Material kontaktov AgNi
[Ie] nazivni obratovalni tok 15 A pri277 V (AC) v skladu s/zUL
15 A pri28 V (DC) v skladu s/zUL
15 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
15 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
7,5 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
7,5 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
Maksimalna preklopna napetost 250 V v skladu s/zIEC
Uporni tok obremenitve 15 A pri250 V AC
15 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 3750 VA
420 W
Minimalna preklopna zmogljivost 170 mW pri10 mA, 17 V
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Povprečna poraba tuljave v VA 1,1 pri60 Hz
Izpadni napetostni prag >= 0,15 Uc AC
Čas delovanja 20 ms Pri nazivni napetosti
Čas sprostitve 20 ms Pri nazivni napetosti
Povprečna upornost tuljave 16270 Ohm pri20 °C +/- 15 %
Nazivne meje delovne napetosti 184 do 253 V AC
Kategorija zaščite RT I
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
Stopnja onesnaženosti 3
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Teža izdelka 0,036 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 1500 V AC Med kontakti zMikro odklop
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOjačan
2000 V AC Med poli zOsnovno
Standardi IEC 61810-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov UL
EAC
CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
Stopnja zaščite (samo ohišje) IP40 conforming to IEC 60529
Odporno proti udarcu 15 gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,700 cm
Paket 1 Širina 2,100 cm
Paket 1 Dolžina 2,800 cm
Paket 1 Teža 36,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,200 cm
Paket 2 Širina 10,300 cm
Paket 2 Dolžina 12,600 cm
Paket 2 Teža 387,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 9,758 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 14
Pogodbena garancija
Garancija 18 months