|
|
|
RPZ4DA
Namestitveni adapter za letev DIN - za električni rele RPM4
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 15, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažni adapter
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za montažo
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Montažni adapter za DIN letve
|
Kratko ime naprave
|
RPZ
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
20
|
Komplementarno
Destinacija izdelka
|
RPM Rele
|
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RPM z4 C/O kontakt
|
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
Teža izdelka
|
0,006 kg
|
Skupina izdelkov
|
RPM_4_C / O_DIN
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
150 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,7 kg