|
|
|
RPZF1
Podnožje RPZ - mešan kontakt - 16 A - 250 V - vijačna objemka
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Kratko ime naprave
|
RPZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RPM z1 C/O kontakt
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Komplementarno
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Mešano
|
Zatezni moment
|
< 1 N.m zaM3.5 izvijač(i)
< 0,8 N.m zaM3 izvijač(i)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijakom ( Panel/plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Teža izdelka
|
0,031 kg
|
Okolje
Priključki - terminali
|
Kontaktni terminal - Vijačni priključki, 2 žici Trden kabelBrez konca kabla 0,5 do 4 mm² / AWG 20 do AWG 12
Kontaktni terminal - Vijačni priključki, 1 žica Trden kabelBrez konca kabla 0,5 do 4 mm² / AWG 20 do AWG 12
Kontaktni terminal - Vijačni priključki, 2 žici Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem 0,5 do 2,5 mm² / AWG 2 do AWG 14
Kontaktni terminal - Vijačni priključki, 1 žica Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem 0,5 do 2,5 mm² / AWG 2 do AWG 14
Terminal tuljave - Vijačni priključki, 2 žici Trden kabelBrez konca kabla 0,5 do 2,5 mm² / AWG 2 do AWG 14
Terminal tuljave - Vijačni priključki, 1 žica Trden kabelBrez konca kabla 0,5 do 2,5 mm² / AWG 2 do AWG 14
Terminal tuljave - Vijačni priključki, 2 žici Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem 0,5 do 1,5 mm² / AWG 20 do AWG 16
Terminal tuljave - Vijačni priključki, 1 žica Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem 0,5 do 1,5 mm² / AWG 20 do AWG 16
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Dielektrična trdnost
|
2500 V
|
Standardi
|
IEC 61984
CSA C22.2 št. 14
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
EAC
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
30 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
9 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
335 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,593 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|