Schneider-Electric
 
RPZF2 slika – Schneider- scope
RPZF2
Podnožje RPZ - mešan kontakt - 16 A - 250 V - vijačna objemka za rele RXM2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Kratko ime naprave RPZ
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Združljivost izdelkov Vtični rele RPM z2 C/O kontakt
Tip kontakta in sestava 2 C/O
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost < 250 V
Komplementarno
Oblika zatiča Ploščat
Razporeditev kontaktnih priključkov Mešano
Zatezni moment < 1 N.m zaM3.5 izvijač(i)
Način pritrjevanja Z vijakom ( Panel/plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
Prodaja na nedeljivo količino 10
Širina 30 mm
Teža izdelka 0,054 kg
Okolje
Priključki - terminali - Vijačni priključki, Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² / AWG 2 do AWG 14
- Vijačni priključki, Trden kabelBrez konca kabla 1 x 0,5 do 1 x 1,5 mm² / AWG 20 do AWG 16
- Vijačni priključki, Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² / AWG 2 do AWG 14
- Terminali z vijačno objemko, Trden kabelBrez konca kabla 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² / AWG 20 do AWG 16
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Dielektrična trdnost 2500 V
Standardi IEC 61984
Certifikati izdelkov UL
CSA
Oznaka CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,8 cm
Paket 1 Širina 3,1 cm
Paket 1 Dolžina 8,4 cm
Paket 1 Teža 55 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,7 cm
Paket 2 Širina 9,2 cm
Paket 2 Dolžina 15,8 cm
Paket 2 Teža 577 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 12,388 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months