|
|
|
RSB1A120B7PV
Harmony, "plug-in" rele, predsestavljeni, 12A, 1CO, z LED, 24V AC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Ime serije
|
Vmesni rele
|
Izdelek ali sestavni del
|
Predhodno sestavljen vtični rele z vtičnico
|
Kratko ime naprave
|
RSB
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Premik kontakta
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V AC 50/60 Hz
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
12 A pri−40…40 °C
|
Stanje LED
|
1 LED
|
Tip krmiljenja
|
Brez
|
Komplementarno
Povprečna upornost tuljave
|
350 Ohm omrežje:AC pri20 °C +/- 15 %
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
19,2 do 26,4 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V v skladu s/zIEC 60947
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
3,6 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (AgNi)
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
12 A (AC-1/DC-1) NO v skladu s/zIEC
6 A (AC-1/DC-1) NC v skladu s/zIEC
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA
|
Maksimalna preklopna napetost
|
300 V DC v skladu s/zIEC
|
Minimalna preklopna napetost
|
12 V
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
3000 VA AC
336 W DC
|
Uporovna nazivna obremenitev
|
12 A pri250 V AC
12 A pri28 V DC
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
120 mW pri10 mA, 12 V
|
Operativna stopnja
|
<= 600 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov, 12 A pri250 V, AC-1 NO
100000 ciklov, 6 A pri250 V, DC-1 NC
|
Operativni čas
|
20 ms Delovanje
20 ms Ponastavitev
|
Povprečna poraba tuljave
|
0,75 VA AC
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,15 Uc AC
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Maksimalna vrednost navora
|
0,8 N.m
0,8 N.m
|
Priključki - terminali
|
Konektor, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Konektor, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Teža izdelka
|
0,050 kg
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
30
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
1000 V AC Med kontakti
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom
|
Standardi
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 61984
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
EAC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C (AC)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,42 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,56 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,42 cm
|
Paket 1 Teža
|
53 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
19 cm
|
Paket 2 Širina
|
9 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,777 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
180
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
11,525 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|