Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RSB1A120JDPV |
Schneider-Electric
 
RSB1A120JDPV slika – Schneider- scope
RSB1A120JDPV
Harmony, "plug-in" rele, predsestavljeni, 12A, 1CO, z LED, 12V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Vmesni rele
Izdelek ali sestavni del Predhodno sestavljen vtični rele z vtičnico
Kratko ime naprave RSB
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Premik kontakta Standard
[Uc] Krmilna napetost 12 V DC
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 12 A pri−40…40 °C
Stanje LED 1 LED
Tip krmiljenja Brez
Komplementarno
Povprečna upornost tuljave 360 Ohm omrežje:DC pri20 °C +/- 10 %
[Ue] Nazivna operativna napetost 9,6 do 13,2 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V v skladu s/zIEC 60947
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3,6 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Material kontaktov Srebrna zlitina (AgNi)
[Ie] nazivni obratovalni tok 12 A (AC-1/DC-1) NO v skladu s/zIEC
6 A (AC-1/DC-1) NC v skladu s/zIEC
Minimalni preklopni tok 10 mA
Maksimalna preklopna napetost 300 V DC v skladu s/zIEC
Minimalna preklopna napetost 12 V
Maksimalna preklopna zmogljivost 3000 VA AC
336 W DC
Uporovna nazivna obremenitev 12 A pri250 V AC
12 A pri28 V DC
Minimalna preklopna zmogljivost 120 mW pri10 mA, 12 V
Operativna stopnja <= 600 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost 30000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov, 12 A pri250 V, AC-1 NO
100000 ciklov, 6 A pri250 V, AC-1 NC
Operativni čas 20 ms Delovanje
20 ms Ponastavitev
Povprečna poraba tuljave 0,45 W DC
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc DC
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Kategorija zaščite RT I
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
Maksimalna vrednost navora 0,8 N.m
0,8 N.m
Priključki - terminali Konektor, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Konektor, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
Teža izdelka 0,050 kg
Prodaja na nedeljivo količino 30
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 1000 V AC Med kontakti
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom
Standardi IEC 61810-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 61984
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…85 °C (DC)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,42 cm
Paket 1 Širina 1,56 cm
Paket 1 Dolžina 6,42 cm
Paket 1 Teža 53 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 18 cm
Paket 2 Širina 9 cm
Paket 2 Dolžina 27 cm
Paket 2 Teža 1,777 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 180
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 11,51 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 Months