Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RSB2A080BD |
Schneider-Electric
 
RSB2A080BD slika – Schneider- scope
RSB2A080BD
Rele za tiskano vezje - Zelio RSB - 2 C/O - 24 V DC - 8 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Vmesni rele
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RSB
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Premik kontakta Standard
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 8 A pri−40…40 °C
Stanje LED Brez
Tip krmiljenja Brez tipke
Komplementarno
Oblika zatiča Ploščat (PCB tip)
Povprečna upornost tuljave 1440 Ohm omrežje:DC pri20 °C +/- 10 %
[Ue] Nazivna operativna napetost 16,8 do 36 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V v skladu s/zIEC 60947
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3,6 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Material kontaktov Srebrna zlitina (AgNi)
[Ie] nazivni obratovalni tok 4 A (AC-1/DC-1) NC v skladu s/zIEC
8 A (AC-1/DC-1) NO v skladu s/zIEC
Minimalni preklopni tok 10 mA
Maksimalna preklopna napetost 300 V DC v skladu s/zIEC
Minimalna preklopna napetost 12 V
Maksimalna preklopna zmogljivost 2000 VA/224 W
Uporovna nazivna obremenitev 8 A pri250 V AC
8 A pri28 V DC
Minimalna preklopna zmogljivost 120 mW pri10 mA, 12 V
Operativna stopnja <= 600 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost 30000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov, 8 A pri250 V, AC-1 NO
100000 ciklov, 4 A pri250 V, AC-1 NC
Operativni čas 20 ms Delovanje
20 ms Ponastavitev
Oznaka CE
Povprečna poraba tuljave 0,45 W DC
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc DC
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Kategorija zaščite RT I
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
Teža izdelka 0,014 kg
Prodaja na nedeljivo količino 10
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 1000 V AC Med kontakti
2500 V AC Med poli
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom
Standardi UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 61810-1
Certifikati izdelkov UL
CSA
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…85 °C (DC)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,800 cm
Paket 1 Širina 2,100 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 13,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,600 cm
Paket 2 Širina 2,900 cm
Paket 2 Dolžina 33,000 cm
Paket 2 Teža 142,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 350
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,180 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 45b41055-6c52-408d-9c0c-5c663b810f29
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 months