|
|
|
RSB2A080F7
Rele za tiskano vezje - Zelio RSB - 2 C/O - 120 V AC - 8 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Ime serije
|
Vmesni rele
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtični rele
|
Kratko ime naprave
|
RSB
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
Premik kontakta
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
120 V AC 50/60 Hz
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
8 A pri−40…40 °C
|
Stanje LED
|
Brez
|
Tip krmiljenja
|
Brez tipke
|
Komplementarno
Oblika zatiča
|
Ploščat (PCB tip)
|
Povprečna upornost tuljave
|
8360 Ohm omrežje:AC pri20 °C +/- 10 %
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
96 do 180 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V v skladu s/zIEC 60947
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
3,6 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (AgNi)
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
4 A (AC-1/DC-1) NC v skladu s/zIEC
8 A (AC-1/DC-1) NO v skladu s/zIEC
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA
|
Maksimalna preklopna napetost
|
300 V DC v skladu s/zIEC
|
Minimalna preklopna napetost
|
12 V
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
2000 VA/224 W
|
Uporovna nazivna obremenitev
|
8 A pri250 V AC
8 A pri28 V DC
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
120 mW pri10 mA, 12 V
|
Operativna stopnja
|
<= 600 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov, 8 A pri250 V, AC-1 NO
100000 ciklov, 4 A pri250 V, AC-1 NC
|
Operativni čas
|
20 ms Delovanje
20 ms Ponastavitev
|
Oznaka
|
CE
|
Povprečna poraba tuljave
|
0,75 VA AC
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,15 Uc AC
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Teža izdelka
|
0,014 kg
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
1000 V AC Med kontakti
2500 V AC Med poli
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom
|
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 61810-1
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
CSA
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C (AC)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,700 cm
|
Paket 2 Širina
|
2,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
31,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
146,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
350
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,327 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
45b41055-6c52-408d-9c0c-5c663b810f29
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
7
|
Pogodbena garancija
|
|