|
|
|
RSL1AB4ED
Rele za na letev - ozek - Zelio RSL - 1 C/O standardni - 48 V DC - 6 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Ime serije
|
Ozek vmesniški rele
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtični rele
|
Kratko ime naprave
|
RSL
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Premik kontakta
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
48 V DC
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
6 A pri−40…55 °C
|
Stanje LED
|
Brez
|
Tip krmiljenja
|
Brez tipke
|
Komplementarno
Oblika zatiča
|
Ploščat (PCB tip)
|
Povprečna upornost
|
10600 Ohm pri23 °C +/- 15 %
|
Nazivne meje delovne napetosti
|
36 do 67,2 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
277 V v skladu s/zcUL
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (AgSnO2)
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
6 A (AC-1/DC-1) v skladu s/zIEC/UL
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA
|
Maksimalna preklopna napetost
|
277 V
|
Minimalna preklopna napetost
|
12 V
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
1500 VA
50 W
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
120 mW
|
Operativna stopnja
|
<= 360 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
60000 ciklov, 6 A pri250 V, AC-1 C/O
|
Operativni čas
|
5 ms Ponastavitev
12 ms
|
Kategorija zaščite
|
RT III
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Width
|
5 mm
|
Višina
|
28 mm
|
Globina
|
18,5 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
|
Teža izdelka
|
0,0054 kg
|
Tok obremenitve
|
6 A pri250 V AC 0,5 mm mont. oddaljenosti
|
Povprečna poraba tuljave
|
0,21 W
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,05 Uc
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 60000
|
Montažna podpora
|
Vtičnica za PCB
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
1000 V AC Med kontakti
4000 V AC Med tuljavo in kontaktom
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
IEC 61810-1
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
UL
EAC
CSA
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Odporno proti udarcu
|
5 gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
0,700 cm
|
Paket 2 Širina
|
2,400 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
30,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
70,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
500
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,910 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez strupenih snovi
|
Da
|
Raztopina brez fenolov
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
2
|
Pogodbena garancija
|
|