Oblika zatiča
|
Ploščat (PCB tip)
|
Povprečna upornost
|
848 Ohm pri23 °C +/- 10 %
|
Nazivne meje delovne napetosti
|
9 do 16,8 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
277 V v skladu s/zcUL
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina - pozlačena (AgSnO2)
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
6 A (AC-1/DC-1) v skladu s/zIEC/UL
|
Minimalni preklopni tok
|
1 mA
|
Maksimalna preklopna napetost
|
277 V
|
Minimalna preklopna napetost
|
24 V
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
1500 VA
50 W
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
24 mW
|
Operativna stopnja
|
<= 360 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
60000 ciklov, 6 A pri250 V, AC-1 C/O
|
Operativni čas
|
5 ms Ponastavitev
12 ms
|
Kategorija zaščite
|
RT III
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Širina
|
5 mm
|
Višina
|
28 mm
|
Globina
|
18,5 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(11-12-14)OC
(A1-A2)CO
|
Teža izdelka
|
0,0054 kg
|
Tok obremenitve
|
6 A pri250 V AC 0,5 mm mont. oddaljenosti
|
Povprečna poraba tuljave
|
0,17 W
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,05 Uc
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 60000
|
Montažna podpora
|
Vtičnica za PCB
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Dielektrična trdnost
|
1000 V AC Med kontakti
4000 V AC Med tuljavo in kontaktom
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
IEC 61810-1
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
EAC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Odporno proti udarcu
|
5 gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|