|
|
|
RSL1PRJU
Rele za na letev - ozek - z podn. - Zelio RSL - 1 C/O - 12 V DC - 6 A - z LED
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Ime serije
|
Vmesni rele
|
Izdelek ali sestavni del
|
Predhodno sestavljen vtični rele z vtičnico
|
Kratko ime naprave
|
RSL
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Premik kontakta
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
12 V AC/DC
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
6 A pri−40…55 °C
|
Stanje LED
|
Z
|
Oblika zatiča
|
Ploščat (PCB tip)
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Plastična stiskalna vzmet
|
Povprečna upornost
|
848 Ohm omrežje:DC pri23 °C +/- 10 %
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
277 V v skladu s/zcUL
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (AgSnO2)
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) v skladu s/zIEC/UL
|
Minimalni preklopni tok
|
100 mA
|
Maksimalna preklopna napetost
|
277 V
|
Minimalna preklopna napetost
|
12 V
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
1500 VA
150 W
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
120 mW
|
Operativna stopnja
|
<= 72000 ciklov/h Brez obremenitve
<= 360 ciklov/h Pod obremenitvijo
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
60000 ciklov zaUpor obremenitev, 6 A pri250 V, AC-1
|
Operativni čas
|
5 ms Ponastavitev
12 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Kategorija zaščite
|
RT III
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Višina
|
78,6 mm
|
Širina
|
6,2 mm
|
Globina
|
101 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Teža izdelka
|
0,029 kg
|
Tok obremenitve
|
6 A pri250 V AC 0,5 mm mont. oddaljenosti
|
Povprečna poraba tuljave
|
0,17 W, DC
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,05 Uc
|
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Ločeno
|
Priključki - terminali
|
Vzmetni terminali, 1 x 0,2 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vzmetni terminali, 1 x 0,2 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 60000
|
Sila pritrditve
|
10…40 N
|
Tip krmiljenja
|
Brez tipke
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Vhodna napetost
|
12 V AC/DC (omejitev vhodne napetosti:11,4 do 14,4 V)
|
Dielektrična trdnost
|
1000 V AC Med kontakti
4000 V AC Med tuljavo in kontaktom
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
GOST
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
10 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklov brez obratovanja v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklov v obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
31 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
7 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
315 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,968 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Toxic free
|
Yes
|
Phenolic free solution
|
Yes
|
Pogodbena garancija
|
|