Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RSL1PVBU |
Schneider-Electric
 
RSL1PVBU slika – Schneider- scope
RSL1PVBU
Rele za na letev - ozek - z podn. - Zelio RSL - 1 C/O - 24 V - 6 A - z LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Vmesni rele
Izdelek ali sestavni del Predhodno sestavljen vtični rele z vtičnico
Kratko ime naprave RSL
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Premik kontakta Standard
[Uc] Krmilna napetost 24 V AC/DC
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 6 A pri−40…55 °C
Stanje LED Z
Oblika zatiča Ploščat (PCB tip)
Komplementarno
Način pritrjevanja Plastična stiskalna vzmet
Povprečna upornost 3390 Ohm omrežje:DC pri23 °C +/- 10 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
277 V v skladu s/zcUL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC
Material kontaktov Srebrna zlitina (AgSnO2)
[Ie] nazivni obratovalni tok 6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) v skladu s/zIEC/UL
Minimalni preklopni tok 100 mA
Maksimalna preklopna napetost 277 V
Minimalna preklopna napetost 12 V
Maksimalna preklopna zmogljivost 1500 VA
150 W
Minimalna preklopna zmogljivost 120 mW
Operativna stopnja <= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
<= 360 ciklov/h Pod obremenitvijo
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 60000 ciklov zaUpor obremenitev, 6 A pri250 V, AC-1
Operativni čas 5 ms Ponastavitev
12 ms
Oznaka CE
Kategorija zaščite RT III
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
Višina 78,6 mm
Width 6,2 mm
Globina 95 mm
Opis priključka ISO št. 1 (A1-A2)CO
(11-12-14)OC
Prodaja na nedeljivo količino 10
Teža izdelka 0,029 kg
Tok obremenitve 6 A pri250 V AC 0,5 mm mont. oddaljenosti
Povprečna poraba tuljave 0,17 W, DC
Izpadni napetostni prag >= 0,05 Uc
Razporeditev kontaktnih priključkov Ločeno
Priključki - terminali Vijačni konektorji, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni konektorji, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Zatezni moment < 0,5 N.m zaM2.5 izvijač(i)
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 60000
Tip krmiljenja Brez tipke
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Vhodna napetost 24 V AC/DC (omejitev vhodne napetosti:21,6 do 28,8 V)
Dielektrična trdnost 1000 V AC Med kontakti
4000 V AC Med tuljavo in kontaktom
Standardi CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 61810-1
Certifikati izdelkov UL
GOST
CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 10 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklov brez obratovanja v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklov v obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,700 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,800 cm
Paket 1 Teža 29,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,300 cm
Paket 2 Širina 8,700 cm
Paket 2 Dolžina 10,600 cm
Paket 2 Teža 314,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 9,918 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez strupenih snovi Da
Raztopina brez fenolov Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 27
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev