Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RSL1PVEU |
Schneider-Electric
 
RSL1PVEU slika – Schneider- scope
RSL1PVEU
Rele za na letev - ozek - z podn. - Zelio RSL - 1 C/O - 48 V - 6 A - z LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Vmesni rele
Izdelek ali sestavni del Predhodno sestavljen vtični rele z vtičnico
Kratko ime naprave RSL
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Premik kontakta Standard
[Uc] Krmilna napetost 48 V AC/DC
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 6 A pri−40…55 °C
Stanje LED Z
Oblika zatiča Ploščat (PCB tip)
Komplementarno
Način pritrjevanja Plastična stiskalna vzmet
Povprečna upornost 10600 Ohm omrežje:DC pri23 °C +/- 10 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
277 V v skladu s/zcUL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC
Material kontaktov Srebrna zlitina (AgSnO2)
[Ie] nazivni obratovalni tok 6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) v skladu s/zIEC/UL
Minimalni preklopni tok 100 mA
Maksimalna preklopna napetost 277 V
Minimalna preklopna napetost 12 V
Maksimalna preklopna zmogljivost 1500 VA
150 W
Minimalna preklopna zmogljivost 120 mW
Operativna stopnja <= 72000 ciklov/h Brez obremenitve
<= 360 ciklov/h Pod obremenitvijo
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 60000 ciklov zaUpor obremenitev, 6 A pri250 V, AC-1
Operativni čas 5 ms Ponastavitev
12 ms
Oznaka CE
Kategorija zaščite RT III
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
Višina 78,6 mm
Width 6,2 mm
Globina 95 mm
Opis priključka ISO št. 1 (11-12-14)OC
(A1-A2)CO
Prodaja na nedeljivo količino 10
Teža izdelka 0,029 kg
Tok obremenitve 6 A pri250 V AC 0,5 mm mont. oddaljenosti
Povprečna poraba tuljave 0,17 W, DC
Izpadni napetostni prag >= 0,05 Uc
Razporeditev kontaktnih priključkov Ločeno
Priključki - terminali Vijačni konektorji, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni konektorji, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Zatezni moment < 0,5 N.m zaM2.5 izvijač(i)
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 60000
Tip krmiljenja Brez tipke
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Vhodna napetost 48 V AC/DC (omejitev vhodne napetosti:43,2 do 57,6 V)
Dielektrična trdnost 1000 V AC Med kontakti
4000 V AC Med tuljavo in kontaktom
Standardi CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 61810-1
Certifikati izdelkov GOST
CSA
UL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 10 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklov brez obratovanja v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklov v obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,7 cm
Paket 1 Širina 7,9 cm
Paket 1 Dolžina 9,6 cm
Paket 1 Teža 28 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7 cm
Paket 2 Širina 10,3 cm
Paket 2 Dolžina 8,5 cm
Paket 2 Teža 310 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 9,848 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez strupenih snovi Da
Raztopina brez fenolov Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 months