|
|
|
RSLZRA1
Vzmetno podnožje z LED in zaščitnim vezjem, 12 do 24 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Kratko ime naprave
|
RSLZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RSL z1 C/O kontakt pri12 V DC
Vtični rele RSL z1 C/O kontakt pri24 V DC
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
6 A
|
Preklopna napetost
|
12 V AC/DC
24 V AC/DC
|
Omejitve nazivne delovne napetosti
|
21,6 do 28,8 V
11,4 do 14,4 V
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 300 V AC
|
Komplementarno
Skupina izdelkov
|
RSL_SPRING_TERS_12-24
|
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Ločeno
|
Priključki - terminali
|
Vzmetni terminali, 1 x 0,2 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vzmetni terminali, 1 x 0,2 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Kompatibilnostna koda
|
RSLZ
|
Sila pritrditve
|
10…40 N
|
Način pritrjevanja
|
Plastična stiskalna vzmet ( 35 mm simetrična DIN letev)
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
3,6 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
CAD celotna širina
|
6,2 mm
|
CAD celotna višina
|
78,6 mm
|
CAD celotna globina
|
101 mm
|
Teža izdelka
|
0,023 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
UL 508
IEC 61984
|
Certifikati izdelkov
|
GOST
CSA
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
23,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,700 cm
|
Paket 2 Teža
|
257,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,227 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|