Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RSLZVA2 |
Schneider-Electric
 
RSLZVA2 slika – Schneider- scope
RSLZVA2
Podnožje z vijaki in z LED ter zaščitnim vezjem, 48 do 60 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Kratko ime naprave RSLZ
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Predstavitev naprave Osnovni element
Združljivost izdelkov Vtični rele RSL z1 C/O kontakt pri48 V DC
Vtični rele RSL z1 C/O kontakt pri60 V DC
Tip kontakta in sestava 1 C/O
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 6 A
Preklopna napetost 48 V AC/DC
60 V AC/DC
Omejitve nazivne delovne napetosti 43,2 do 57,6 V
54 do 72 V
[Ue] Nazivna operativna napetost < 300 V AC
Komplementarno
Skupina izdelkov RSL_CON_48-60
Oblika zatiča Ploščat
Razporeditev kontaktnih priključkov Ločeno
Priključki - terminali Konektor, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Kompatibilnostna koda RSLZ
Zatezni moment < 0.4 N.m zaM2.5 izvijač(i)
Način pritrjevanja Plastična stiskalna vzmet ( 35 mm simetrična DIN letev)
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3,6 kV
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
Prodaja na nedeljivo količino 10
CAD celotna širina 6,2 mm
CAD celotna višina 78,6 mm
CAD celotna globina 95 mm
Teža izdelka 0,023 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Standardi UL 508
IEC 61984
Certifikati izdelkov GOST
CSA
Oznaka CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,7 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 10,2 cm
Paket 1 Teža 27 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,2 cm
Paket 2 Širina 8,5 cm
Paket 2 Dolžina 10,4 cm
Paket 2 Teža 274 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 8,796 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months