Schneider-Electric
 
RSLZVA4 slika – Schneider- scope
RSLZVA4
Podnožje z vijaki in z LED ter zaščitnim vezjem, 230 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Kratko ime naprave RSLZ
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Predstavitev naprave Osnovni element
Združljivost izdelkov Vtični rele RSL z1 C/O kontakt pri60 V DC
Vtični rele RSL
Tip kontakta in sestava 1 C/O
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 6 A
Preklopna napetost 230 V AC/DC
Omejitve nazivne delovne napetosti 184 do 264,5 V
[Ue] Nazivna operativna napetost < 300 V AC
Komplementarno
Skupina izdelkov RSL_CON_230
Oblika zatiča Ploščat
Razporeditev kontaktnih priključkov Ločeno
Priključki - terminali Konektor, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Kompatibilnostna koda RSLZ
Zatezni moment < 0.4 N.m zaM2.5 izvijač(i)
Način pritrjevanja Plastična stiskalna vzmet ( 35 mm simetrična DIN letev)
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3,6 kV
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
Prodaja na nedeljivo količino 10
CAD celotna širina 6,2 mm
CAD celotna višina 78,6 mm
CAD celotna globina 95 mm
Teža izdelka 0,023 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 61984
UL 508
Certifikati izdelkov GOST
CSA
Oznaka CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,700 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,200 cm
Paket 1 Teža 23,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 7,000 cm
Paket 2 Dolžina 10,700 cm
Paket 2 Teža 261,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 8,380 kg
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months