Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RSZE1S48M |
Schneider-Electric
 
RSZE1S48M slika – Schneider- scope
RSZE1S48M
Podnožje RSZ - ločen kontakt - 250 V AC - vijačni priključek
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Kratko ime naprave RSZ
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Združljivost izdelkov Vtični rele RSB with 1 C/O contact at 16 A
Vtični rele RSB with 2 C/O contact at 8 A
Tip kontakta in sestava 2 C/O
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
Komplementarno
Oblika zatiča Ploščat
[Ue] Nazivna operativna napetost < 250 V AC
Razporeditev kontaktnih priključkov Ločeno
Priključki - terminali Vijačni konektorji, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni konektorji, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni konektorji, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačni konektorji, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
Zatezni moment < 0,8 N.m zaM3 izvijač(i)
Način pritrjevanja Z vijakom ( Panel/plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3,6 kV
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
Prodaja na nedeljivo količino 10
Width 15,5 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Standardi IEC 61984
Certifikati izdelkov CSA
UL
Oznaka CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,700 cm
Paket 1 Širina 6,200 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 39,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,000 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 17,000 cm
Paket 2 Teža 428,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 10,575 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months