|
|
|
RSZR215
Plastična vzdrževalna sponka - za vtičnico releja vmesnika RSZ
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vzdržev. objemka
|
Destinacija izdelka
|
RSB Rele
|
Komplementarno
Dodatni material
|
Plastika
|
Združljivost izdelkov
|
Vtičnica RSZ (1 C/O)
Vtičnica RSZ (2 C/O)
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Teža izdelka
|
0,002 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,570 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,500 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
17,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
1000
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,973 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|