|
|
|
RSZS02
Harmony, mostiček, 2P, za RXZ, RGZ, RSZ push-in podnožja
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zagon vodila
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Vtičnica RXZE14P
Vtičnica RSZE05P
Vtičnica RXZE08P
Vtičnica RGZE05P
Vtičnica RGZE08P
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
2 A
|
Dolžina
|
18,5 mm
|
Širina
|
12,5 mm
|
Višina
|
0,6 mm
|
Teža izdelka
|
0,002 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,54 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,54 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,54 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,907 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1 cm
|
Paket 2 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
8 cm
|
Paket 2 Teža
|
25 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
1500
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,2 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|