Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RUMC32BD |
Schneider-Electric
 
RUMC32BD slika – Schneider- scope
RUMC32BD
Univerzalni vtični rele - Zelio RUM - 3 C/O - 24 V DC - 10 A - z LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Univerzalni
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RUM
Tip kontakta in sestava 3 C/O
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A pri−40…55 °C
Stanje LED Z
Tip krmiljenja Zaklepalna testna tipka
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Komplementarno
Oblika zatiča Cilindrični
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV (1,2/50 µs)
Material kontaktov AgNi
[Ie] nazivni obratovalni tok 10 A pri277 V AC v skladu s/zUL
10 A pri30 V DC v skladu s/zUL
10 A pri277 V AC (Enaka polariteta) v skladu s/zCSA
10 A pri30 V DC v skladu s/zCSA
5 A pri250 V AC (NC) v skladu s/zIEC
5 A pri28 V DC (NC) v skladu s/zIEC
10 A pri250 V AC (NO) v skladu s/zIEC
10 A pri28 V DC (NO) v skladu s/zIEC
Maksimalna preklopna napetost 250 V v skladu s/zIEC
Uporovna nazivna obremenitev 10 A pri250 V AC
10 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 2500 VA/280 W
Minimalna preklopna zmogljivost 170 mW pri10 mA, 17 V
Operativna stopnja <= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
<= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Povprečna poraba tuljave v W 1,4 W
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc DC
Čas delovanja 20 ms Pri nazivni napetosti
Čas sprostitve 20 ms Pri nazivni napetosti
Povprečna upornost tuljave 470 Ohm pri20 °C +/- 15 %
Nazivne meje delovne napetosti 19,2 do 26,4 V DC
Kategorija zaščite RT I
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Delovni položaj Katerikoli položaj
Teža izdelka 0,086 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 1500 V AC Med kontakti zMikro odklop
2500 V AC Med tuljavo in kontaktom zOjačan
2000 V AC Med poli zOsnovno
Certifikati izdelkov EAC
UL
CSA
Standardi IEC 61810-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
4 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
IP stopnja zaščite IP40
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
10 Gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
Stopnja onesnaženosti 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,6 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 6,9 cm
Paket 1 Teža 90 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4 cm
Paket 2 Širina 14,6 cm
Paket 2 Dolžina 20 cm
Paket 2 Teža 964 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,426 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4