|
|
|
RUW101MW
Multifunkcija čas. modula - 24 do 240 AC/DC - za vtičnico el. releja RPZ
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za krmiljenje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Časovni modul
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony
|
Destinacija izdelka
|
RPM Rele
RUM Rele
|
Tip modula
|
Časovni modul
|
Tip releja
|
Multifunkcijski rele s časovno zakasnitvijo
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Vtičnica RPZ (3 C/O)
Vtičnica RPZ (4 C/O)
Vtičnica RUZ (2 C/O)
(3 C/O)
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 do 240 V AC/DC
|
Teža izdelka
|
0,02 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
19,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
78
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,685 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|