|
|
|
RUW240BD
Dioda - 6 do 250 V DC - za podnožja RPZ/RUZ
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki zaščite
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaščitni modul
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Dioda
|
Združljivost izdelkov
|
Vtičnica RPZ (3 C/O)
Vtičnica RPZ (4 C/O)
Vtičnica RUZ (2 C/O)
Vtičnica RUZ (3 C/O)
|
Destinacija izdelka
|
RPM Rele
RUM Rele
|
[Uc] Krmilna napetost
|
6 do 250 V DC
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1 cm
|
Paket 1 Teža
|
5 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9 cm
|
Paket 2 Širina
|
4 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
13 cm
|
Paket 2 Teža
|
50 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
320
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,865 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|