|
|
|
RUW242P7
Varistor - 240 V AC/DC - za vtičnice RPZ/RUZ
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 15, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki zaščite
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaščitni modul
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Varistor
|
Združljivost izdelkov
|
Vtičnica RPZ (3 C/O)
Vtičnica RPZ (4 C/O)
Vtičnica RUZ (2 C/O)
Vtičnica RUZ (3 C/O)
|
Destinacija izdelka
|
RPM Rele
RUM Rele
|
[Uc] Krmilna napetost
|
240 V AC/DC
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
49,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,801 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|