Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RUZC2M |
Schneider-Electric
 
RUZC2M slika – Schneider- scope
RUZC2M
Vtičnica RUZ - mešan kontakt - 10 A - 250 V - priključek - za rele RUMC2..
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Harmony časovni releji
Kratko ime naprave RUZ
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Združljivost izdelkov Vtični rele RUM z2 C/O kontakt
Vtični rele RE48 z2 C/O kontakt
Vtični rele RE48 z1 C/O + 1 C/O kontakt
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
[Ue] Nazivna operativna napetost < 250 V
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Komplementarno
Priključki - terminali Konektor, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Konektor, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
Oblika zatiča Cilindrični
Zatezni moment < 1 N.m zaM3.5 izvijač(i)
Način pritrjevanja Z vijakom ( Panel/plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
Razporeditev kontaktnih priključkov Mešano
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
Prodaja na nedeljivo količino 10
Width 38 mm
Teža izdelka 0,054 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Standardi IEC 61984
Certifikati izdelkov UL
CSA
Oznaka CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,84 cm
Paket 1 Širina 0,86 cm
Paket 1 Dolžina 1,46 cm
Paket 1 Teža 0,005 kg
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,4 cm
Paket 2 Širina 8,6 cm
Paket 2 Dolžina 14,6 cm
Paket 2 Teža 629,0 g
Embalažna enota Paketa 3 CAR
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 28,5 cm
Paket 3 Širina 29,9 cm
Paket 3 Dolžina 39,8 cm
Paket 3 Teža 12,58 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months