|
|
|
RUZC3M
Vtičnica RUZ - mešan kont. - 10A - 250 V - priklj. - za rele RXM2, RXM3
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
Harmony časovni releji
|
Kratko ime naprave
|
RUZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RUM z3 C/O kontakt
Vtični rele RE48A z2 C/O kontakt
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 250 V
|
Tip kontakta in sestava
|
3 C/O
|
Komplementarno
Priključki - terminali
|
Konektor, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Konektor, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Oblika zatiča
|
Cilindrični
|
Zatezni moment
|
< 1 N.m zaM3.5 izvijač(i)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijakom ( Panel/plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
|
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Mešano
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Width
|
38 mm
|
Teža izdelka
|
0,054 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Standardi
|
IEC 61984
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
57,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,300 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,400 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
14,600 cm
|
Paket 2 Teža
|
618,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
12,600 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni