|
|
|
RUZSF3M
Podnožje RUZ - ločen kontakt - 12 A - 250 V - priključek
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Kratko ime naprave
|
RUZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RUM z2 C/O kontakt
Vtični rele RUM z3 C/O kontakt
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 250 V
|
Tip kontakta in sestava
|
3 C/O
|
Komplementarno
Priključki - terminali
|
Konektor, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Konektor, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
Zatezni moment
|
< 1 N.m zaM3.5 izvijač(i)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijakom ( Panel/plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
|
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Ločeno
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Širina
|
36 mm
|
Teža izdelka
|
0,095 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 61984
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
103,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
10,4 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,05 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
CAR
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
28,5 cm
|
Paket 3 Širina
|
29,9 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
39,8 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,4 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|