|
|
|
RXG12P7
Ločilni vtični rele - Zelio RXG - 1 C/O stand. - 230 V AC - 10 A - z LTB in LED
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Ime serije
|
Vmesni rele
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtični rele
|
Kratko ime naprave
|
RXG
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
10 A pri−40…55 °C
|
Lokalno signaliziranje
|
Flag
|
Komplementarno
Stanje LED
|
Z
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
10 A pri30 V (DC) v skladu s/zUL
10 A pri30 V (DC) v skladu s/zIEC
10 A pri250 V (AC) v skladu s/zIEC
10 A pri250 V (AC) v skladu s/zUL
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaNO Upor obremenitev Pri 55 °C
100000 ciklov zaNC Upor obremenitev Pri 55 °C
|
Upornost tuljave
|
23500 Ohm +/- 15 %
|
Odporno proti udarcu
|
20 gn V obratovanju
100 gn Ne obratuje
|
Montažni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Povprečna poraba v VA
|
0,82 VA 60 Hz
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,8 do 1,1 Uc AC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Barva pokrova
|
Standard
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,3 Uc AC
|
Tok obremenitve
|
10 A pri250 V AC
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
500 mW pri100 mA, 5 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
2500 VA
|
Tip krmiljenja
|
Zaklepalna testna tipka
|
Maksimalna vrednost navora
|
0,8 N.m
|
Kontaktna upornost
|
100 mOhm
|
Izolacijska upornost
|
1000 MOhm pri500 V DC
|
Razred električne izolacije
|
Razred F
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Operativni čas
|
20 ms
|
Čas ponastavitve
|
20 ms
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC
30 V DC
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Operativna stopnja
|
<= 1800 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Izkoriščevalski koeficient
|
20 %
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
|
Dielektrična trdnost
|
1000 V AC Med kontakti zMikro odklop
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (AgSnO2In2O3)
|
Teža izdelka
|
0,02 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
EAC
UL
CE
DNV-GL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
Relativna vlažnost
|
10…85 %
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn, amplituda =+/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)V obratovanju
5 gn, amplituda =+/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)Ne obratuje
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,016 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,302 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,064 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,144 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
9,1 cm
|
Paket 2 Teža
|
229 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,81 kg