|
|
|
RXG13BDPV
Harmony RXG rele+osnova+LED,1C/O 10A 24VDC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Ime serije
|
Vmesni rele
|
Izdelek ali sestavni del
|
Predhodno sestavljen vtični rele z vtičnico
|
Kratko ime naprave
|
RXG
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
10 A
|
Komplementarno
Stanje LED
|
Z
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
10 A pri30 V (DC) v skladu s/zUL
10 A pri30 V (DC) v skladu s/zIEC
10 A pri250 V (AC) v skladu s/zIEC
10 A pri250 V (AC) v skladu s/zUL
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov Upor obremenitev
|
Upornost tuljave
|
1100 Ohm +/- 10 %
|
Odporno proti udarcu
|
20 gn V obratovanju
100 gn Ne obratuje
|
Montažni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Povprečna poraba tuljave
|
0,53 W DC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Barva pokrova
|
Prozorna
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,1 Uc DC
|
Tok obremenitve
|
10 A
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
500 mW pri100 mA, 5 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
2500 VA AC
300 W DC
|
Maksimalna vrednost navora
|
0,8 N.m
0,8 N.m
|
Kontaktna upornost
|
100 mOhm
|
Izolacijska upornost
|
1000 MOhm pri500 V DC
|
Razred električne izolacije
|
Razred F
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Operativni čas
|
20 ms
|
Čas ponastavitve
|
20 ms
|
Priključki - terminali
|
Konektor, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Konektor, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Operativna stopnja
|
<= 1800 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Izkoriščevalski koeficient
|
20 %
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
|
Dielektrična trdnost
|
1000 V AC Med kontakti zMikro odklop
1300 V between terminals and base zOsnovna izolacija
3000 V between terminals and LTB area zOsnovna izolacija
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (AgSnO2In2O3)
|
Teža izdelka
|
0,058 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 61984
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
CE
EAC
UL
DNV-GL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Relativna vlažnost
|
10…85 %
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)V obratovanju
5 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)Ne obratuje
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,96 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,56 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
58 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
18 cm
|
Paket 2 Širina
|
9 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,918 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
180
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
12,035 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|