Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RXG22BD |
Schneider-Electric
 
RXG22BD slika – Schneider- scope
RXG22BD
Ločilni vtični rele - Zelio RXG - 2 C/O stand. - 24 V DC - 5 A - z LTB in LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Vmesni rele
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RXG
Tip kontakta in sestava 2 C/O
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 5 A pri−40…55 °C
Lokalno signaliziranje Flag
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
30 V DC
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc DC
Tok obremenitve 5 A pri250 V AC
Minimalna preklopna zmogljivost 50 mW pri10 mA, 5 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 1250 VA
Kontaktna upornost 100 mOhm
Izolacijska upornost 1000 MOhm pri500 V DC
Razred električne izolacije Razred F
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Operativna stopnja <= 1800 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Operativni čas 20 ms
Ponastavitveni čas 20 ms
Dielektrična trdnost 1000 V AC Med kontakti zMikro odklop
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
3000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
Prenapetostna kategorija III
Kategorija zaščite RT I
Stopnja onesnaženosti 2
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Material kontaktov Srebrna zlitina (AgSnO2In2O3)
Teža izdelka 0,02 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 61810-1
Certifikati izdelkov CSA
CE
EAC
UL
DNV-GL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP40
Relativna vlažnost 10…85 %
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)V obratovanju
5 gn, amplituda =+/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)Ne obratuje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,3 cm
Paket 1 Širina 3,1 cm
Paket 1 Dolžina 4,4 cm
Paket 1 Teža 23 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,6 cm
Paket 2 Širina 8,2 cm
Paket 2 Dolžina 9,2 cm
Paket 2 Teža 227 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,442 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 8