Schneider-Electric
 
RXG22E7 slika – Schneider- scope
RXG22E7
Ločilni vtični rele - Zelio RXG - 2 C/O stand. - 48 V AC - 5 A - z LTB in LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Vmesni rele
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RXG
Tip kontakta in sestava 2 C/O
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 5 A pri−40…55 °C
Lokalno signaliziranje Flag
Komplementarno
Stanje LED Z
[Ie] nazivni obratovalni tok 5 A pri30 V (DC) v skladu s/zUL
5 A pri30 V (DC) v skladu s/zIEC
5 A pri250 V (AC) v skladu s/zIEC
5 A pri250 V (AC) v skladu s/zUL
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaNO Upor obremenitev Pri 55 °C
100000 ciklov zaNC Upor obremenitev Pri 55 °C
Upornost tuljave 1100 Ohm +/- 10 %
Odporno proti udarcu 20 gn V obratovanju
100 gn Ne obratuje
Montažni položaj Katerikoli položaj
Povprečna poraba v VA 0,82 VA 60 Hz
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,8 do 1,1 Uc AC
[Uc] Krmilna napetost 48 V AC 50/60 Hz
Barva pokrova Standard
Izpadni napetostni prag >= 0,3 Uc AC
Tok obremenitve 5 A pri250 V AC
Minimalna preklopna zmogljivost 50 mW pri10 mA, 5 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 1250 VA
Tip krmiljenja Zaklepalna testna tipka
Maksimalna vrednost navora 0,8 N.m
Kontaktna upornost 100 mOhm
Izolacijska upornost 1000 MOhm pri500 V DC
Razred električne izolacije Razred F
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Operativni čas 20 ms
Ponastavitveni čas 20 ms
Prenapetostna kategorija III
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
30 V DC
Kategorija zaščite RT I
Operativna stopnja <= 1800 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Stopnja onesnaženosti 2
Izkoriščevalski koeficient 20 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
Dielektrična trdnost 1000 V AC Med kontakti zMikro odklop
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
3000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Material kontaktov Srebrna zlitina (AgSnO2In2O3)
Product weight 0,02 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 61810-1
UL 508
Certifikati izdelkov EAC
CE
UL
CSA
DNV-GL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP40
Relativna vlažnost 10…85 %
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)V obratovanju
5 gn, amplituda =+/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)Ne obratuje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,45 cm
Paket 1 Širina 9,25 cm
Paket 1 Dolžina 8,6 cm
Paket 1 Teža 220 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,5 cm
Paket 2 Širina 8,2 cm
Paket 2 Dolžina 9,1 cm
Paket 2 Teža 221 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,92 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 10