Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RXG22P7PV |
Schneider-Electric
 
RXG22P7PV slika – Schneider- scope
RXG22P7PV
Harmony RXG rele+osnova+LED,2C/O 5A 230VAC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Vmesni rele
Izdelek ali sestavni del Predhodno sestavljen vtični rele z vtičnico
Kratko ime naprave RXG
Tip kontakta in sestava 2 C/O
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 5 A
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
Maksimalna preklopna napetost 250 V
Izpadni napetostni prag >= 0,3 Uc AC
Tok obremenitve 5 A
Minimalna preklopna zmogljivost 50 mW pri10 mA, 5 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 1250 VA AC
150 W DC
Kontaktna upornost 100 mOhm
Izolacijska upornost 1000 MOhm pri500 V DC
Razred električne izolacije Razred F
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Operativna stopnja <= 1800 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Operativni čas 20 ms
Ponastavitveni čas 20 ms
Priključki - terminali Konektor, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Konektor, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
Dielektrična trdnost 1000 V AC Med kontakti zMikro odklop
1300 V between terminals and base zOsnovna izolacija
3000 V between terminals and LTB area zOsnovna izolacija
3000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
Prenapetostna kategorija III
Kategorija zaščite RT I
Stopnja onesnaženosti 2
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Material kontaktov Srebrna zlitina (AgSnO2In2O3)
Teža izdelka 0,065 kg
Okolje
Standardi IEC 61810-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 61984
Certifikati izdelkov EAC
CSA
UL
CE
DNV-GL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Relativna vlažnost 10…85 %
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)V obratovanju
5 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)Ne obratuje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,4 cm
Paket 1 Širina 7,4 cm
Paket 1 Dolžina 8 cm
Paket 1 Teža 63 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 17 cm
Paket 2 Širina 9 cm
Paket 2 Dolžina 27 cm
Paket 2 Teža 2,138 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 180
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 13,382 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 22
Pogodbena garancija
Garancija 18 months