Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RXM040W |
Schneider-Electric
 
RXM040W slika – Schneider- scope
RXM040W
Dioda - 6 do 250 V DC - za podnožja RPZ/RXZ
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Izdelek ali sestavni del Zaščitni modul
Označevanje dodatkov/ločenih delov Dioda
Združljivost izdelkov Vtičnica RPZ (1 C/O)
Vtičnica RPZ (2 C/O)
Vtičnica RXZ (2 C/O)
Vtičnica RXZ (3 C/O)
Vtičnica RXZ (4 C/O)
Destinacija izdelka RPM Rele
RXM Rele
[Uc] Krmilna napetost 6 do 250 V DC
Prodaja na nedeljivo količino 20
Komplementarno
Teža izdelka 0,003 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,100 cm
Paket 1 Širina 1,200 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 1,500 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,800 cm
Paket 2 Širina 6,400 cm
Paket 2 Dolžina 8,000 cm
Paket 2 Teža 16,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 600
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,226 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months