|
|
|
RXM2AB1BD
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 2 C/O 24 V DC 12 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Ime serije
|
Miniaturni
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtični rele
|
Kratko ime naprave
|
RXM
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Stanje LED
|
Brez
|
Tip krmiljenja
|
Zaklepalna testna tipka
|
Izkoriščevalski koeficient
|
20 %
|
Komplementarno
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV med1,2/50 µs
|
Material kontaktov
|
AgNi
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
12 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
12 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
6 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
6 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
12 A pri28 V (DC) v skladu s/zUL
12 A pri277 V (AC) v skladu s/zUL
|
Stalni izhodni tok
|
10 A
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V v skladu s/zIEC
|
Uporovna nazivna obremenitev
|
12 A pri250 V AC
12 A pri28 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
3000 VA/336 W
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
170 mW pri10 mA, 17 V
|
Operativna stopnja
|
<= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaUpor obremenitev
|
Povprečna poraba tuljave
|
0,9 W
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,1 Uc
|
Čas delovanja
|
20 ms
|
Čas sprostitve
|
20 ms
|
Povprečna upornost tuljave
|
650 Ohm pri20 °C +/- 10 %
|
Nazivne meje delovne napetosti
|
19,2 do 26,4 V DC
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Teža izdelka
|
0,037 kg
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
1300 V AC Med kontakti zMikro odklop
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOsnovna izolacija
2000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
|
Certifikati izdelkov
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB shema
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
36 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
393 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,928 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|