Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RXM2AB1E7 |
Schneider-Electric
 
RXM2AB1E7 slika – Schneider- scope
RXM2AB1E7
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 2 C/O 48 V AC 12 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Miniaturni
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RXM
Tip kontakta in sestava 2 C/O
[Uc] Krmilna napetost 48 V AC 50/60 Hz
Stanje LED Brez
Tip krmiljenja Zaklepalna testna tipka
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Komplementarno
Oblika zatiča Ploščat
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV med1,2/50 µs
Material kontaktov AgNi
[Ie] nazivni obratovalni tok 12 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
12 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
6 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
6 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
12 A pri28 V (DC) v skladu s/zUL
12 A pri277 V (AC) v skladu s/zUL
Continuous output current 10 A
Maksimalna preklopna napetost 250 V v skladu s/zIEC
Uporovna nazivna obremenitev 12 A pri250 V AC
12 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 3000 VA/336 W
Minimalna preklopna zmogljivost 170 mW pri10 mA, 17 V
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Povprečna poraba tuljave v VA 1,2 pri60 Hz
Povprečna poraba 1,2 VA pri60 Hz
Izpadni napetostni prag >= 0,15 Uc
Čas delovanja 20 ms
Čas sprostitve 20 ms
Povprečna upornost tuljave 710 Ohm pri20 °C +/- 15 %
Nazivne meje delovne napetosti 38,4 do 52,8 V AC
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Kategorija zaščite RT I
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
Teža izdelka 0,037 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 1300 V AC Med kontakti zMikro odklop
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOsnovna izolacija
2000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
Certifikati izdelkov UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB shema
Standardi IEC 61810-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
Odporno proti udarcu 10 Gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
Stopnja onesnaženosti 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,1 cm
Paket 1 Širina 2,2 cm
Paket 1 Dolžina 5 cm
Paket 1 Teža 37 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3 cm
Paket 2 Širina 10,2 cm
Paket 2 Dolžina 12,5 cm
Paket 2 Teža 394 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,978 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 19
Pogodbena garancija
Garancija 18 months