|
|
|
RXM2AB1JD
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 2 C/O 12 V DC 12 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Ime serije
|
Miniaturni
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtični rele
|
Kratko ime naprave
|
RXM
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
[Uc] Krmilna napetost
|
12 V DC
|
Stanje LED
|
Brez
|
Tip krmiljenja
|
Zaklepalna testna tipka
|
Continuous output current
|
10 A
|
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV med1,2/50 µs
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
12 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
12 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
6 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
6 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
12 A pri28 V (DC) v skladu s/zUL
12 A pri277 V (AC) v skladu s/zUL
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
170 mW pri10 mA, 17 V
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaUpor obremenitev
|
Čas delovanja
|
20 ms
|
Povprečna upornost tuljave
|
160 Ohm pri20 °C +/- 10 %
|
Nazivne meje delovne napetosti
|
9,6 do 13,2 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V v skladu s/zIEC
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,1 Uc
|
Tok obremenitve
|
12 A pri250 V AC
12 A pri28 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
3000 VA/336 W
|
Povprečna poraba tuljave
|
0,9 W
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Operativna stopnja
|
<= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Izkoriščevalski koeficient
|
20 %
|
Ponastavitveni čas
|
20 ms
|
Dielektrična trdnost
|
1300 V AC Med kontakti zMikro odklop
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOsnovna izolacija
2000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Material kontaktov
|
AgNi
|
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
Teža izdelka
|
0,037 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB shema
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
36,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,200 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
389,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,878 kg
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
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
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
15
|
Pogodbena garancija
|
|