Schneider-Electric
 
RXM2AB2BDPVM slika – Schneider- scope
RXM2AB2BDPVM
Min. vtični predsest. rele, 12 A, 2 CO, LED, meš. term. vtič, 24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Miniaturni
Izdelek ali sestavni del Predhodno sestavljen vtični rele z vtičnico
Kratko ime naprave RXM
Tip kontakta in sestava 2 C/O
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
Stanje LED Z
Tip krmiljenja Zaklepalna testna tipka
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV med1,2/50 µs
Material kontaktov AgNi
[Ie] nazivni obratovalni tok 6 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
6 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
10 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zUL
10 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zUL
Minimalni preklopni tok 10 mA
Continuous output current 10 A
Maksimalna preklopna napetost 250 V
Minimalna preklopna napetost 17 V
Uporovna nazivna obremenitev 10 A pri250 V AC
10 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 2500 VA AC
280 W DC
Minimalna preklopna zmogljivost 170 mW pri10 mA, 17 V
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Povprečna poraba tuljave 0,9 W, DC
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc DC
Čas delovanja 20 ms
Čas sprostitve 20 ms
Povprečna upornost tuljave 650 Ohm pri20 °C +/- 10 %
Nazivne meje delovne napetosti 19,2 do 26,4 V DC
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Kategorija zaščite RT I
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
Prodaja na nedeljivo količino 30
CAD celotna širina 26,9 mm
CAD celotna višina 79 mm
CAD celotna globina 78,45 mm
Priključki - terminali Konektor, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Konektor, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
Maksimalna vrednost navora 1 N.m
Product weight 0,096 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 1300 V AC Med kontakti zMikro odklop
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOsnovna izolacija
2000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
Certifikati izdelkov UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB shema
Standardi UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 61984
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Odporno proti udarcu 10 Gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
Stopnja onesnaženosti 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,9 cm
Paket 1 Širina 2,69 cm
Paket 1 Dolžina 7,845 cm
Paket 1 Teža 99 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 9,1 cm
Paket 2 Širina 10,2 cm
Paket 2 Dolžina 19,8 cm
Paket 2 Teža 3,275 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 270
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 30,115 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 15
Pogodbena garancija
Garancija 18 Months