Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RXM2LB1JD |
Schneider-Electric
 
RXM2LB1JD slika – Schneider- scope
RXM2LB1JD
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM2L - 2 C/O - 12 V DC - 5 A - brez LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Miniaturni
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RXM
Tip kontakta in sestava 2 C/O
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 5 A pri−40…55 °C
Komplementarno
Nazivne meje delovne napetosti 9,6 do 13,2 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
28 V DC
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc DC
Tok obremenitve 5 A pri250 V AC
5 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 1250 VA AC
140 W DC
Povprečna upornost 160 Ohm pri23 °C +/- 10 %
Povprečna poraba tuljave 0,9 W, DC
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
50000 ciklov, 1 A pri28 V, DC-13 NO
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Dielektrična trdnost 2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOsnovna izolacija
2000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
1000 V AC Med kontakti zMikro odklop
Kategorija zaščite RT I
Stopnja onesnaženosti 3
Delovni položaj Katerikoli položaj
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Prodaja na nedeljivo količino 10
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Teža izdelka 0,032 kg
Okolje
Standardi CE
IEC 61810-1 (iss. 2)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…50 Hz)Delovanje v skladu s/zIEC 60068-2-6
6 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…50 Hz)Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
10 Gn zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,1 cm
Paket 1 Širina 2,1 cm
Paket 1 Dolžina 2,8 cm
Paket 1 Teža 37 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3 cm
Paket 2 Širina 11,5 cm
Paket 2 Dolžina 10 cm
Paket 2 Teža 390 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 270
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 12,605 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 12
Pogodbena garancija
Garancija 18 months