|
|
|
RXM2LB2ED
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM2L - 2 C/O - 48 V DC - 5 A - z LED
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Dušenje motenj tuljav
|
Brez
|
Ime serije
|
Miniaturni
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtični rele
|
Kratko ime naprave
|
RXM
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
5 A pri−40…55 °C
|
Komplementarno
Premik kontakta
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
48 V DC
|
Stanje LED
|
Z
|
Tip krmiljenja
|
Brez tipke
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV med1,2/50 µs v skladu s/zIEC 61810-7
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
5 A (AC-1/DC-1) NO v skladu s/zIEC
2,5 A (AC-1/DC-1) NC v skladu s/zIEC
1 A pri28 V (DC-13) NO
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Operativni čas
|
20 ms Med de-energizacijo tuljave in izdelovanjem OFF-zakasnitev kontakta
20 ms Med energizacijo tuljave in izdelovanjem ON-zakasnitev kontakta
|
CAD celotna širina
|
21 mm
|
CAD celotna višina
|
27 mm
|
CAD celotna globina
|
46 mm
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Minimalna preklopna napetost
|
5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Nazivne meje delovne napetosti
|
38,4 do 52,8 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC
28 V DC
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,1 Uc DC
|
Tok obremenitve
|
5 A pri250 V AC
5 A pri28 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
1250 VA AC
140 W DC
|
Povprečna upornost
|
2600 Ohm pri23 °C +/- 10 %
|
Povprečna poraba tuljave
|
0,9 W, DC
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaUpor obremenitev
50000 ciklov, 1 A pri28 V, DC-13 NO
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Operativna stopnja
|
<= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Izkoriščevalski koeficient
|
20 %
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOsnovna izolacija
2000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
1000 V AC Med kontakti zMikro odklop
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Teža izdelka
|
0,033 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
CE
IEC 61810-1 (iss. 2)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…50 Hz)Delovanje v skladu s/zIEC 60068-2-6
6 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…50 Hz)Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
10 Gn zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,03 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,26 cm
|
Paket 1 Teža
|
40,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,3 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
400,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
CAR
|
Število enot v Paketu 3
|
270
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,8 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|